You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E40126

Adattatore di montaggio per sensori di processo

E40126

ADAPT /SI/9/ /1/4NPT /TI

Adattatore di montaggio per sensori di processo

E40126

ADAPT /SI/9/ /1/4NPT /TI

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Resistenza a pressione [bar] 300
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici
Dimensioni [mm] M18 x 1
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali 3.7235 (titanio)
Collegamento sensore M18 x 1,5 Filettatura interna
Raccordo a processo collegamento filettato 1/4" NPT
Profondità di immersione [mm] 13,9; (Problemi di mèura SID, SFD, TN)
Osservazioni
Quantità 1 pezzo