You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E36310

Pozzetto per sensori di temperatura

E36310

SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX100 V4A

Pozzetto per sensori di temperatura

E36310

SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX100 V4A

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Resistenza a pressione [bar] 16
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] 82
Dati meccanici
Materiali 1.4571 (AISI 316Ti)
Collegamento sensore Ø 8 mm
Raccordo a processo 1/2" NPT
Accessori
Fornitura
Pasta termoconduttrice
Osservazioni
Quantità 1 pezzo