Resistenza a pressione [bar] | 16 |
---|
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L) |
---|---|
Collegamento sensore | Aseptoflex |
Raccordo a processo | Raccordo per tubi 2" |
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido | 0,4 / 4 |
Classe di igiene secondo DIN 11866 | H4 |
Quantità | 1 pezzo |
---|