You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E33061

Adattatore di montaggio per sensori di processo

E33061

ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG

Adattatore di montaggio per sensori di processo

E33061

ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Montaggio con O-ring
Resistenza a pressione [bar] 16
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici
Tipo di montaggio con O-ring
Materiali 1.4404 (AISI 316L)
Collegamento sensore Aseptoflex
Raccordo a processo Clamp DN25
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido 0,4 / 4
Classe di igiene secondo DIN 11866 H4
Osservazioni
Quantità 1 pezzo