You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E30109

Adattatore a saldare per sensori di processo

E30109

EINSHWADAPT D6 V4A

Adattatore a saldare per sensori di processo

E30109

EINSHWADAPT D6 V4A

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E30108 Confronta prodotti: E30109 / E30108 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Modello per sonde di temperatura Ø 6 mm
Montaggio Adattatore di fissaggio
Resistenza a pressione [bar] 160
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici
Materiali 1.4404 (AISI 316L)
Collegamento sensore Ø 6 mm
Osservazioni
Quantità 1 pezzo