You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E21045

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E21045

FT-11-M-V-R4/1,2M

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E21045

FT-11-M-V-R4/1,2M

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo OBF
OBF
Portata fibre ottiche [mm] 35
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...150
Dati meccanici
Versione sonda ad angolo
Lunghezza totale [mm] 1200
Raggio di piegatura minimo [mm] 20
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica metallo silicone
Accessori
Fornitura
E20103
Osservazioni
Quantità 1 pezzo