You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E21037

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E21037

FT-11-M-V-M6/1,2M

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E21037

FT-11-M-V-M6/1,2M

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E21038 Confronta prodotti: E21037 / E21038 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo OB5030
OB50
Portata fibre ottiche [mm] 35
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...150
Dati meccanici
Versione sonda diritto
Filettatura della sonda M6
Lunghezza totale [mm] 1200
Raggio di piegatura minimo [mm] 20
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica metallo silicone
Osservazioni
Quantità 1 pezzo