You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Accessori
  3. Accessori di montaggio e fissaggio
  4. Staffa di montaggio
  5. E20831

Staffa di montaggio

E20831

Mounting bracket OM

Staffa di montaggio

E20831

Mounting bracket OM

  • Fissaggio semplice, rapido e conveniente
  • Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
  • Per il montaggio su una superficie
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati meccanici
Peso [g] 105
Tipo di montaggio oizzontale
Dimensioni [mm] 57 x 69,6 x 57
Materiali 1.4571 (AISI 316Ti)
Osservazioni
Quantità 1 pezzo