You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20813

Protezione

E20813

PROTECTION FOR OW CABLE

Protezione

E20813

PROTECTION FOR OW CABLE

  • Fissaggio semplice, rapido e conveniente
  • Versione robusta in acciaio inox per applicazioni in ambienti industriali critici
  • Protezione affidabile e stabile per dispositivo
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Modello per dispositivi con cavo
Dati meccanici
Peso [g] 70,9
Dimensioni [mm] 12,5 x 43 x 73
Materiali 1.4571 (AISI 316Ti)
Accessori
Fornitura
viti: 4 x M3 x 10
Dadi
rondelle: 4
Osservazioni
Quantità 1 pezzo