You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20771

Fibre ottiche fotocellula a barriera

E20771

FE-11-EPA

Fibre ottiche fotocellula a barriera

E20771

FE-11-EPA

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -30...70
Dati meccanici
Peso [g] 45,8
Versione sonda diritto
Lunghezza totale [mm] 2000; (fibra attaccata su di un lato 2 x 1000 mm)
Raggio di piegatura minimo [mm] 30
Diametro fibra [mm] 1
Materiale fibra ottica PMMA
Materiale rivestimento della fibra ottica PE
Osservazioni
Quantità 1 pezzo