You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20602

Fibre ottiche fotocellula a barriera

E20602

FE-11-E-A-M3/F1x1/1m

Fibre ottiche fotocellula a barriera

E20602

FE-11-E-A-M3/F1x1/1m

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a barriera
Campo di rilevamento
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo OBF
OBF
Copertura fibre ottiche [mm] 200
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...70
Dati meccanici
Versione sonda diritto
Filettatura della sonda M3
Lunghezza sonda [mm] 20
Lunghezza totale [mm] 1000
Raggio di piegatura minimo [mm] 30
Materiale fibra ottica PMMA
Materiale delle testine della fibra ottica alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica PE
Accessori
Accessori opzionali
Taglierino per fibra ottica:, E20600
Osservazioni
Quantità 1 pezzo