You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20545

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20545

FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/3M

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20545

FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/3M

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E20421 Confronta prodotti: E20545 / E20421 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...290
Dati meccanici
Versione sonda diritto
Lunghezza totale [mm] 3000
Raggio di piegatura minimo [mm] 30
Disposizione fibre
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica alluminio
Osservazioni
Quantità 1 pezzo