You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20538

Fibre ottiche fotocellula a barriera

E20538

FE-00-M-V-E3/2,5m

Fibre ottiche fotocellula a barriera

E20538

FE-00-M-V-E3/2,5m

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a barriera
Campo di rilevamento
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo OKF; OUF
OKF
Copertura fibre ottiche [mm] 85
OUF
Copertura fibre ottiche [mm] 85
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...150
Dati meccanici
Versione sonda diritto
Diametro sonda [mm] 3
Lunghezza sonda [mm] 10
Lunghezza totale [mm] 2500
Raggio di piegatura minimo [mm] 20
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica metallo silicone
Osservazioni
Quantità 1 pezzo