You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20521

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20521

FT-00-A-A-R4/0,22M +/-10MM

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20521

FT-00-A-A-R4/0,22M +/-10MM

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo OKF; OUF
OKF
Portata fibre ottiche [mm] 40
OUF
Portata fibre ottiche [mm] 40
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...290
Dati meccanici
Versione sonda ad angolo
Diametro sonda [mm] 4
Lunghezza sonda [mm] 10
Lunghezza totale [mm] 220; (-10 %)
Raggio di piegatura minimo [mm] 20
Materiali Adattatore: ABS
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica alluminio
Osservazioni
Quantità 1 pezzo