You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20457

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20457

FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20457

FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Campo di rilevamento
Angolo di apertura cilindrico [°] 68
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...290
Dati meccanici
Lunghezza totale [mm] 5000
Raggio di piegatura minimo [mm] 30
Disposizione fibre
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica alluminio
Osservazioni
Quantità 1 pezzo