You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20390

Fibre ottiche fotocellula a barriera

E20390

FE-18-A-A-R4

Fibre ottiche fotocellula a barriera

E20390

FE-18-A-A-R4

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a barriera
Campo di rilevamento
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo OGF
OGF
Copertura fibre ottiche [mm] 80
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...290
Dati meccanici
Peso [g] 0,074
Versione sonda ad angolo
Diametro sonda [mm] 4
Lunghezza sonda [mm] 10
Lunghezza totale [mm] 600
Raggio di piegatura minimo [mm] 20; (per installazione fissa)
Disposizione fibre
Materiali Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica alluminio
Accessori
Fornitura
E20103
Osservazioni
Quantità 1 pezzo