You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20373

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20373

FT-00-P-V-E1/0,4M

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20373

FT-00-P-V-E1/0,4M

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E20077 Confronta prodotti: E20373 / E20077 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo OKF; OUF
OKF
Portata fibre ottiche [mm] 8
OUF
Portata fibre ottiche [mm] 8
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Dati meccanici
Versione sonda diritto
Diametro sonda [mm] 1
Lunghezza sonda [mm] 5
Lunghezza totale [mm] 400
Raggio di piegatura minimo [mm] 10
Materiali Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica PVC
Accessori
Fornitura
Fascetta di fissaggio:, E20107
Osservazioni
Quantità 1 pezzo