You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20293

Fibre ottiche fotocellula a barriera

E20293

FE-00-P-A-R3/0,7M

Fibre ottiche fotocellula a barriera

E20293

FE-00-P-A-R3/0,7M

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E20116 Confronta prodotti: E20293 / E20116 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a barriera
Campo di rilevamento
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo OKF; OUF
OKF
Copertura fibre ottiche [mm] 120
OUF
Copertura fibre ottiche [mm] 120
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Dati meccanici
Versione sonda ad angolo
Diametro sonda [mm] 3
Lunghezza sonda [mm] 10
Lunghezza totale [mm] 700
Raggio di piegatura minimo [mm] 10
Materiali Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica PVC
Osservazioni
Quantità 1 pezzo