You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20272

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20272

FT-30-A-A-E6/3M

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20272

FT-30-A-A-E6/3M

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo OIF
OIF
Portata fibre ottiche [mm] 27
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...290
Dati meccanici
Versione sonda diritto
Diametro sonda [mm] 6
Lunghezza totale [mm] 3000
Raggio di piegatura minimo [mm] 30
Materiali Adattatore: PA
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica alluminio
Accessori
Fornitura
Fascetta di fissaggio:, E10221
Osservazioni
Quantità 1 pezzo