You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E18182

Cavo di collegamento

E18182

VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

Cavo di collegamento

E18182

VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

  • Contatti dorati per collegamenti elettrici affidabili
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Ampio campo della temperatura di esercizio
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 300 AC/DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...105
Grado di protezione IP 68
Dati meccanici
Peso [g] 63,503
Materiali TPE
Materiale corpo TPE
Materiale dado 1.4571 (AISI 316Ti)
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 2,5 m, PVC, grigio; 3 x 0,34 mm² / AWG 22
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPE; Fermo: 1.4571 (AISI 316Ti); Contatti: dorato