You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori per valvole
  4. Camme per attuatori
  5. E17325

camme per attuatori

E17325

PUCK/IND/BL/65/8

camme per attuatori

E17325

PUCK/IND/BL/65/8

  • Per il monitoraggio della posizione di valvole a farfalla
  • Per la segnalazione affidabile della posizione su attuatori
  • Semplice montaggio direttamente sull'albero del motore
  • Sistema senza contatto con funzione autopulente
  • Posizione delle viti di commutazione selezionabile
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E12517 Confronta prodotti: E17325 / E12517 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Modello per interfacce meccaniche con azionamenti pneumatici o azionatori manuali VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Dati meccanici
Peso [g] 61
Diametro camme [mm] 65
Distanza tra i fori [mm] 80
Altezza albero azionamento valvola [mm] 30
Numero delle possibili posizioni dei target 8
Materiali Camme: PA 6 blu; viti: 1.4302 (acciaio inox / 316)
Osservazioni
Quantità 1 pezzo