You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E12276

Cavo di collegamento con connettore femmina

E12276

ADOAH040MSS0010C04

Cavo di collegamento con connettore femmina

E12276

ADOAH040MSS0010C04

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: EVC543 Confronta prodotti: E12276 / EVC543 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 50 AC / < 60 DC
Classe di isolamento III
Capacità di corrente totale [A] 4
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Peso [g] 371,4
Dimensioni [mm] 28 x 15 x 38
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5 mm, schermato; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato