You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E12236

Cavo di collegamento con connettore femmina

E12236

ADOGH050MSS0060C05

Cavo di collegamento con connettore femmina

E12236

ADOGH050MSS0060C05

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: EVC591 Confronta prodotti: E12236 / EVC591 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 30 AC / < 36 DC
Classe di isolamento III
Capacità di corrente totale [A] 4
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Peso [g] 2577,6
Dimensioni [mm] 15 x 15 x 46,5
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 60 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5,5 mm, schermato; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo non collegato