You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Prolunghe
  4. Cavi di collegamento con connettore per valvole
  5. E12063

Cavi di collegamento con connettore per valvole

E12063

STGH050MSS0006B03VDAA041--S

Cavi di collegamento con connettore per valvole

E12063

STGH050MSS0006B03VDAA041--S

  • Affidabile collegamento di valvole nel campo
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Ampio campo della temperatura di esercizio
  • LED ben visibile
  • Robusto connettore ad angolo
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 24 AC/DC
Protezione da sovratensione diodo flyback
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Peso [g] 44
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Funzionamento 1 x LED, verde
Accessori
Fornitura
vite
Etichetta
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 6 m, PUR / PVC, senza alogeno; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: ottone nichelato