You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E11763

Cavo per connessione a Y

E11763

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

Cavo per connessione a Y

E11763

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 68
Dati meccanici
Peso [g] 0,173
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato
Materiale guarnizione plastica
Numero ingressi ripartitori centrali 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 2 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, nero trasparente; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: plastica; Contatti: dorato
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, nero; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato