You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E11728

Ripartitore centrale

E11728

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Ripartitore centrale

E11728

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: EBC003 Confronta prodotti: E11728 / EBC003 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Particolarità senza silicone; contatti dorati
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento II
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] 4
Capacità di corrente totale [A] 10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -15...80
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 28 x 60 x 118
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Numero ingressi ripartitori centrali 4
Tipo di connettore M12
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - Collegamento
Collegamento Connettore: 1 x M23; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm
Collegamento elettrico - ingresso
Connettore: 4 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm