You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E11655

Cavi di collegamento con connettore per valvole

E11655

AVSAC031PLS0005H03

Cavi di collegamento con connettore per valvole

E11655

AVSAC031PLS0005H03

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 24 AC/DC
Protezione da sovratensione si; (VDR)
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 21,5 x 18 x 32
Materiali PP; FKM
Materiale corpo PP / FPM
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x valvola C standard industriale, ad angolo; Corpo: PP / FPM; Fermo: ottone, nichelato