You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E11644

Cavo di collegamento

E11644

VDOGH050VAS0005E05STGH050VAS

Cavo di collegamento

E11644

VDOGH050VAS0005E05STGH050VAS

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Particolarità senza silicone; contatti dorati
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 30 AC / < 36 DC
Capacità di corrente totale [A] 4
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...100
Grado di protezione IP 68; IP 69K
Dati meccanici
Materiali PVC
Materiale corpo PVC
Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 5,3 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm