You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E11535

Connettore femmina a cablare

E11535

SDOAH030MSSFKPG

Connettore femmina a cablare

E11535

SDOAH030MSSFKPG

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 250 AC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Peso [g] 25
Dimensioni [mm] 35 x 20 x 30
Materiali PBT
Materiale corpo PBT
Materiale dado PA
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Morsetti a vite: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: C; Corpo: PBT; Fermo: PA