You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E11503

Cavo di collegamento con connettore femmina

E11503

ADOAF032VAS0025E03

Cavo di collegamento con connettore femmina

E11503

ADOAF032VAS0025E03

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • cruus
Applicazione
Particolarità senza silicone; contatti dorati
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Classe di isolamento III
Uscite
Modello elettrico PNP
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado di protezione IP 68
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 18 x 10 x 28
Materiali PVC
Materiale corpo PVC
Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 25 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm