You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E11470

Cavo di collegamento

E11470

VDOGH040MSS0005H04STAH040MSS

Cavo di collegamento

E11470

VDOGH040MSS0005H04STAH040MSS

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: EVC029 Confronta prodotti: E11470 / EVC029 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • cruus
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC
Capacità di corrente totale [A] 3
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado di protezione IP 68
Dati meccanici
Materiali PUR
Materiale corpo PUR
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm