You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E11253

Cavo di collegamento con connettore maschio

E11253

ASTGH050MSS0002H05

Cavo di collegamento con connettore maschio

E11253

ASTGH050MSS0002H05

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Particolarità senza alogeno
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 30 AC / < 36 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 15 x 15 x 42
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm