You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E11129

Cavo di collegamento con connettore femmina

E11129

ADOAF030MSS0005X03

Cavo di collegamento con connettore femmina

E11129

ADOAF030MSS0005X03

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E11239 Confronta prodotti: E11129 / E11239 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento III
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Materiali PBT; PA
Materiale corpo PBT / PA
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm²
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PBT / PA; Fermo: ottone, nichelato