You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10922

Ripartitore centrale

E10922

ZDO8F039MSS0010A10

Ripartitore centrale

E10922

ZDO8F039MSS0010A10

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Classe di isolamento III
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] 2
Capacità di corrente totale [A] 4
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -15...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Numero ingressi ripartitori centrali 8
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 8 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 10 m, PUR / PVC, senza alogeno, nero, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm²
Collegamento elettrico - ingresso
Collegamento Connettore: 8 x M8; codifica: A; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm