You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10852

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10852

ADOGA040VAS0005E04

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10852

ADOGA040VAS0005E04

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Particolarità senza silicone; contatti dorati
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 250 AC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 15 x 15 x 42
Materiali PVC
Materiale corpo PVC
Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x 1/2", diritto; codifica: C; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato