You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10837

Cavo di collegamento con connettore maschio

E10837

ASTAH050VAN00,6A02

Cavo di collegamento con connettore maschio

E10837

ASTAH050VAN00,6A02

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E10853 Confronta prodotti: E10837 / E10853 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Applicazione NAMUR
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 15 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 39 x 30 x 15
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 0,6 m, PUR / PVC, blu, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)