You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10815

Cavo di collegamento

E10815

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

Cavo di collegamento

E10815

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...55 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 65
Dati meccanici
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x Torson, diritto; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 0,2 m, PUR / PVC
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato