You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10789

Connettore femmina a cablare

E10789

SDOGA030MSSFKPG

Connettore femmina a cablare

E10789

SDOGA030MSSFKPG

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 250 AC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Peso [g] 25
Dimensioni [mm] 20 x 20 x 52,5
Materiali PA
Materiale corpo PA
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Morsetti: ...0,75 mm²
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x 1/2", diritto; codifica: C; Corpo: PA; Fermo: ottone, nichelato