You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10739

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10739

ADOAH040VAS0010E03

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10739

ADOAH040VAS0010E03

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 26,5 x 15 x 38,5
Materiali PVC
Materiale corpo PVC
Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 10 m, PVC, arancione, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² (72 x Ø 0,05 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato