You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10660

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10660

ADOGK190MSS0005B19

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10660

ADOGK190MSS0005B19

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Condizioni ambientali
Grado di protezione IP 65
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 26 x 26 x 49
Materiali ottone nichelato
Materiale corpo ottone, nichelato
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PUR; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M23; Corpo: ottone, nichelato; Fermo: ottone, nichelato