Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Materiali | PA 6.6 |
---|---|
Materiale corpo | PA 6.6 |
Materiale dado | zinco pressofuso, nichelato |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA 6.6; Fermo: zinco pressofuso, nichelato |
Collegamento | Cavo: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA 6.6; Fermo: zinco pressofuso, nichelato |