You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10587

Connettore a cablare

E10587

SSTGH050MSSFKPG

Connettore a cablare

E10587

SSTGH050MSSFKPG

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E11506 Confronta prodotti: E10587 / E11506 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 30 AC / < 36 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 20 x 20 x 58
Materiali PA
Materiale corpo PA
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Morsetti: ...0,75 mm²; Pressacavo: PG 7
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: ottone, nichelato