You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10571

Connettore integrato

E10571

ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)

Connettore integrato

E10571

ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Filettatura da incasso PG 13.5
Materiali ottone nichelato
Materiale corpo ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm²
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: ottone, nichelato