You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10547

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10547

ADOAF032ZDS0005A03

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10547

ADOAF032ZDS0005A03

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
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
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 17 x 10 x 26
Materiali PUR
Materiale corpo PUR
Materiale dado zinco pressofuso
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PUR / PVC, nero, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso