You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10542

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10542

ADOGF030PLS0005A03

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10542

ADOGF030PLS0005A03

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E11487 Confronta prodotti: E10542 / E11487 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...55 DC
Classe di isolamento III
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Materiali PUR
Materiale corpo PUR
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm²
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato