You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10443

Cavo di collegamento

E10443

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

Cavo di collegamento

E10443

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: EVC011 Confronta prodotti: E10443 / EVC011 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 0,6 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² (128 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato