You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10096

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10096

ADOGH040PLS0002E03

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10096

ADOGH040PLS0002E03

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E10915 Confronta prodotti: E10096 / E10915 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...55 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 15 x 15 x 42
Materiali PUR
Materiale corpo PUR
Materiale dado PUR
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: PUR