You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10094

Connettore femmina a cablare

E10094

SDOAH042ZDSFKPG

Connettore femmina a cablare

E10094

SDOAH042ZDSFKPG

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E11510 Confronta prodotti: E10094 / E11510 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Uscite
Modello elettrico PNP
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 36 x 20 x 31
Materiali PA
Materiale corpo PA
Materiale dado zinco pressofuso, nichelato
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Morsetti: ...0,75 mm²; Pressacavo: PG 7
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: zinco pressofuso, nichelato