You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. DN0202

Amplificatore switching

DN0202

N600/230VAC/0,08A

Amplificatore switching

DN0202

N600/230VAC/0,08A

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: DN0200 Confronta prodotti: DN0202 / DN0200 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Corpo corpo per montaggio su guida DIN
Applicazione
Applicazione corrente di alimentazione e analisi del segnale
Dati elettrici
Tensione nominale AC [V] < 230
Tolleranza della tensione nominale [%] 10
Tolleranza della tensione nominale 2 [%] 10
Frequenza nominale AC [Hz] 47...63
Energia ausiliaria per sensori DC [V] 24; (±5 %, ≤ 40 mA)
Uscite
Carico del contatto 4 A / 625 VA / 250 V AC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] 0...50
Grado di protezione IP 40
Grado di protezione morsetti IP 20
Dati meccanici
Corpo corpo per montaggio su guida DIN
Materiali plastica
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione LED, verde
Funzionamento 1 x LED, verde
Collegamento elettrico
Collegamento morsetti: ...4 mm²