You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. DD0111

Centralina di controllo per il monitoraggio della velocità

DD0111

D100/230VAC/WINDOW

Centralina di controllo per il monitoraggio della velocità

DD0111

D100/230VAC/WINDOW

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Corpo corpo per montaggio su guida DIN
Dimensioni [mm] 75 x 55 x 110
Applicazione
Applicazione analisi universale per verificare se il valore nominale delle sequenze di impulsi è superato o sceso sotto il minimo; Monitoraggio della velocità
Dati elettrici
Tensione nominale AC [V] < 230
Tensione nominale DC [V] 24
Tolleranza della tensione nominale [%] 10
Tolleranza della tensione nominale 2 [%] 10
Frequenza nominale AC [Hz] 50...60
Energia ausiliaria per sensori DC [V] 24; (≤ 30 mA)
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite relè: 2
Uscite
Numero delle uscite relè 2
Carico del contatto 8 A / 1250 VA / 250 V AC
Campo di misura/regolazione
Intervallo di regolazione [Imp/min] 100...1000
Precisione / Deriva
Isteresi [% di Sr] 5
Ripetibilità [% di Sr] 1
Tempi di reazione
Tempo di ritardo all'avviamento [s] 0,5...15
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione regolazione fine attraverso il potenziometro
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...70
Grado di protezione IP 40
Grado di protezione morsetti IP 20
Dati meccanici
Corpo corpo per montaggio su guida DIN
Dimensioni [mm] 75 x 55 x 110
Materiali plastica
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione LED, verde
Funzionamento 1 x LED, verde